text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FS112C

Description:  A,C,&K INTERIORS

CUP: 786210506074

Bloc porteur de contacts vis femelle avec 12 positions et mise à la terre (7-12). Pour usage avec la série C.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Composants pour blocs de mise en borne

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Glass-filled Thermoplastic

Ampères

35 Amps

Classifications

Marque de produit

Pos-E-Kon

Dimensions

Calibre de fils

20-10 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici