Alternate Catalog No. : FS 111 CSNTN
n° de catalogue : FS111CSNTN
Description: FloodSeal Alum Bus Conn No12-500 3
CUP: 783786725373
Connecteur omnibus en aluminium #12 - 500 kcmil aluminium et cuivre, boulon 1/2 pouce. Manchon à 3 jambes.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Three Towers, Outside Towers have only 1-Hole, Center Tower has 2-Holes |
Application |
Multi-port Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#12-500 |
Nombre de conducteurs |
3 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
Étamé |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
5 pouces |