text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FS 1010-175 CUAWR

n° de catalogue : FS1010-175CUAWR

Description:  FS TPCU 175 2WAY 1/0-1000 20OUT/AWR

CUP: 783786013814

Tin Plated Copper 175 Series Bus Connector, Two-Way Configuration - Outlets 20, Length 29-1/4 inch x 12-1/4 inch, Includes 10 Insulating Rockets, 40 Screws, Silicone Grease, and Coated with Black EPDM Rubber.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality.
  • Accommodates Limiter Terminals.
  • Hardware Included - Ready to Use.
  • All Outlets Approved for Full Cable Rating.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Includes 10 Insulating Rockets, 40 Screws, Silicone Grease, and Coated with Black EPDM Rubber.

Application

Multi-port Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Nombre de conducteurs

20

Matériau

Cuivre

Fini

Étamé

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

29-1/4 inch x 12-1/4 inch