Alternate Catalog No. : FS 1010-175 CU
n° de catalogue : FS1010-175CU
Description: FS TPCU 175 2WAY 1/0-1000 20OUTLETS
CUP: 75114338806
Tin Plated Copper 175 Series Bus Connector, Two-Way Configuration - Outlets 20, Length 30 inch x 12-1/4 inch wide. Tin-Plated Copper with EPDM rubber Coating. Multi-Port Connector.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality.
- Accommodates Limiter Terminals.
- Hardware Included - Ready to Use.
- All Outlets Approved for Full Cable Rating.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Includes 40 Screws, Silicone Grease, and Coated with Black EPDM Rubber. |
Application |
Multi-port Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Nombre de conducteurs |
20 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Étamé |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
30 inch x 12-1/4 inch |