text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FS 1010-175 AWR

n° de catalogue : FS1010-175AWR

Description:  AL 175 CONN 2WAY CONFIG 20 OUTLETS

CUP: 783786725359

Connecteur de branchement en aluminium série 175. 20 sorties, longueur 27 pouces. Montage complet avec les manchons isolants
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • EPDM Rubber Insulation Precision Molded for Uniform Quality.
  • Connctor Made of Extruded High-Conductivity Electrolytic Aluminum for Added Dimensional Stability.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Includes (20) Insulating Rockets, 40 Screws, Silicone Grease, Coated with Black EPDM Rubber.

Application

Multi-port Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Nombre de conducteurs

20

Matériau

Aluminium

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

29-1/4 inch x 12-1/4 inch