n° de catalogue : FRPV-1000-8-D
Description: PINCE PLATE PVC GRIS 1X1 PO
CUP: 728494067223
Pince pour câble de ruban plat, en PVC gris résistant à des températures pouvant atteindre 65 degrés Celsius (149 F) et aux rayons ultraviolets, longueur de 26,187 mm (1,031 pouce), hauteur de 8,89 mm (0,35 pouce), emballage de 500
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Low-profile clip for single or multiple layers of flat ribbon cable.
- Single-Cut on a rubber-bassed closed cell foam adhesive.
Descripteurs
Catégorie |
Crampons |
Caractéristiques spéciales |
Low-profile clip for single or multiple layers of flat ribbon cable. |
Spécifications
Type de câble |
Flat |
Matériau |
PVC |
Couleur |
Gris |
Montage |
Rubber-Based Adhesive |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Sous-marque de produit |
Catamount |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |