text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FRPV-1000-8-C

Description:  PINCE PLATE PVC GRIS 1X1 PO

CUP: 728494081540

Pince pour câble de ruban plat, en PVC gris résistant à des températures pouvant atteindre 65 degrés Celsius (149 F) et aux rayons ultraviolets, longueur de 26,187 mm (1,031 pouce), hauteur de 8,89 mm (0,35 pouce), emballage de 100
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low-profile clip for single or multiple layers of flat ribbon cable.
  • Single-Cut on a rubber-bassed closed cell foam adhesive.

Descripteurs

Catégorie

Crampons

Caractéristiques spéciales

Low-profile clip for single or multiple layers of flat ribbon cable.

Spécifications

Type de câble

Flat

Matériau

PVC

Couleur

Gris

Montage

Rubber-Based Adhesive

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Sous-marque de produit

Catamount

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici