text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FPW14

Description:  INSUL PIERCING WASHER CU 1/4 STUD

CUP: 786210709949

Rondelle de perforation d"isolation en cuivre étamé. Diamètre extérieur 17,3 millimètres, diamètre intérieur 6,9 millimètres. Grosseur de goujon 1/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Accomodates the difference in thermal expansion between copper and aluminum and enhances the efficiency of bolted grounding connections.
  • Enables copper to aluminum connections to be made in a bolted joint without the use of inhibiting compounds.

Descripteurs

Catégorie

Rondelle plate

Caractéristiques spéciales

Adapte la différence dans l'expansion thermique entre le cuivre et l'aluminium et améliore l'efficacité des raccordements boulonnés de mise à la terre.

Application

Permet de faire des connexions cuivre-aluminium dans un joint boulonné sans utiliser de composés inhibiteurs.

Spécifications

Matériau

Alliage de cuivre

Fini

étamé

Pour grosseur de boulon

1/4 pouce

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Dragon Tooth

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Épaisseur

0,035 pouce/0,89 millimètres

Diamètre extérieur

0,68 pouce/17,3 millimètres

Diamètre intérieur

0,27 pouce/6,9 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant