n° de catalogue : FPT445-SW-IVY
Description: BASE PRISE SOL+CVT IVOIRE
CUP: 785991035346
Prise de sol modulaire à 2 prises électriques pour service en affleurement du sol. Non métallique ivoire, 7 pouces de diamètre, manchons fileté de 1/2 et 3/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Provides an economical solution for installing a duplex receptacle in an existing floor.
- Non-metallic ivory moptite covers include openings for 3 communication cables
- Available in black, gray, beige, non-metallic brass and brown
- Intumescent fire-retardant material expands up to 7 times its volume to close power and data raceways in case of fire.
Descripteurs
Catégorie |
Boîte de sol modulaire pare-feu |
Caractéristiques spéciales |
Procure la solution économique pour l’installation d’une prise double dans un plancher fini existant |
Application |
Pour usage dans des planchers pare-feu |
Spécifications
Matériau |
Zinc matricé/acier galvanisé |
Couleur |
Ivoire |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
UL E2969 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |