text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FPT445-SW-GRY

Description:  BASE PRISE SOL+CVT GRIS

CUP: 785991035278

Prise de sol modulaire à 2 prises électriques pour service en affleurement du sol. Non métallique gris, 7 pouces de diamètre, manchons fileté de 1/2 et 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Provides an economical solution for installing a duplex receptacle in an existing floor.
  • Non-metallic gray moptite covers include openings for 3 communication cables
  • Available in black, gray, beige, non-metallic brass and brown
  • Intumescent fire-retardant material expands up to 7 times its volume to close power and data raceways in case of fire.

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol modulaire pare-feu

Caractéristiques spéciales

Procure la solution économique pour l’installation d’une prise double dans un plancher fini existant

Application

Pour usage dans des planchers pare-feu

Spécifications

Matériau

Zinc matricé/acier galvanisé

Couleur

Gris

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici