n° de catalogue : FPT401A
Description: SOCLE EN SAILLIE ACCEPTE 2 PLAQUES
CUP: 786210711126
Prise de sol modulaire à socle en saillie. Socle FPT, accepte 2 plaques de dispositifs, base de la prise de sol achetée séparément. 2-5/8 pouces de haut x 4 pouces de large x 4-7/8 pouces de profond.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Available in 2 and 4 compartments
- Housings and device plates feature a brushed aluminum finish.
- Integral junction box features (5) - 1/2 Inch and (5) - 3/4 Inch knockouts
- Accepts 2 device plates
Descripteurs
|
Catégorie |
Boîte de sol modulaire pare-feu |
|
Caractéristiques spéciales |
Disponible en 2 ou 4 compartiments |
|
Application |
Pour usage avec la série FPT socles en saillie |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Débouchures |
oui |
Classifications
|
Marque de produit |
Steel City |
|
Standard |
UL E2969 |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |