text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FPT400B

Description:  BASE DE PRISE DE SOL AFFLEUREE

CUP: 786210715261

Embase seulement boîte de sol modulaire FPT (pas pour prise double) (couvercle vendu séparément).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Intumescent fire-retardant material expands up to 7 times its volume to close power and data raceways in case of fire.
  • Classified for 1 to 4 hour rated floors
  • UL Listed

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol modulaire pare-feu

Caractéristiques spéciales

Intumescent fire-retardant material expands up to 7 times its volume to close power and data raceways in case of fire.

Application

Pour usage dans des planchers pare-feu

Spécifications

Matériau

Zinc matricé/acier galvanisé

Débouchures

10

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici