text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FPT4-2P-6C

Description:  BA PRISE DE SOL SEUL-COU VEND SEP

CUP: 785991042818

Embase seulement de prise de sol modulaire en acier galvanisé (couvercle vendu séparément). Longueur de 19 pouces, diamètre de 7-1/2 pouces. Grosseur de manchon de 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Four modular configurations for power receptacles and communications jacks mounted flush with the floor
  • Full access to communications compartment through the cover without exposing power compartments even after it is installed in the floor
  • Threaded conduit hubs enable all communications cabling to be enclosed in a single conduit
  • Accommodates fiber optic and audio/video connectors
  • Pre-wired power receptacles

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol modulaire pare-feu

Caractéristiques spéciales

Quatre configurations modulaires pour prises électriques et appareils de communication, permet de monter le couvercle au niveau du plancher.

Application

Pour usage dans des planchers pare-feu

Spécifications

Matériau

Zinc matricé/acier galvanisé

Débouchures

4

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici