n° de catalogue : FPT4-1TL32-2C
Description: EMBASE BTE SOL 4PO - 30A 250V TL
CUP: 785991042870
Embase de prise de sol modulaire, prise blocable 30 A/250 V NEMA L6-30R, 2 prises communication.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Four modular configurations for power receptacles and communications jacks mounted flush with the floor
- Full access to communications compartment through the cover without exposing power compartments even after it is installed in the floor
- Threaded conduit hubs enable all communications cabling to be enclosed in a single conduit
- Accommodates fiber optic and audio/video connectors
- Pre-wired power receptacles
Descripteurs
Catégorie |
Boîte de sol modulaire pare-feu |
Caractéristiques spéciales |
Quatre configurations modulaires pour prises électriques et appareils de communication, permet de monter le couvercle au niveau du plancher. |
Application |
Pour usage dans des planchers pare-feu |
Spécifications
Matériau |
Zinc matricé/acier galvanisé |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
UL E2969 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |