text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FPT3-CVR-BRS

Description:  COUV PRISE SOL LAITON DEPOLI

CUP: 785991044775

Couvercle pour prises de sol modulaires en laiton dépoli. 7-1/2 pouces de diamètre.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Solid brass or aluminum covers protect devices from damage and debris when not in use, no exposed plastic components.
  • Patented latching lid eliminates easily damaged, hard to use locking screws.
  • Aluminum covers are available with brush finish or powder-coated finishes in black, gray, brown or beige.

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol modulaire pare-feu

Caractéristiques spéciales

Couvercle en laiton ou aluminium massif pour protéger les appareils de tout dommage ou débris lorsqu’ils ne sont pas en usage, aucun élément de plastique n’est exposé

Application

Pour usage avec la série FPT3

Spécifications

Matériau

bronze

Couleur

Laiton

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici