n° de catalogue : FPT3-2P-2C-ALM
Description: PRISE SOL S-FPT3-BAS/COUV ALUM BROS
CUP: 785991044737
Embase de prise de sol modulaire en acier galvanisé, couvercle en aluminium dépoli. Débouchures de 1/2 et 3/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Easy to use poke-through provides an ideal power and data solution
- Durable solid brass or aluminum covers protect devices from damage and debris when not in use, no exposed plastic components.
- Patented latching lid eliminates easily damaged, hard to use locking screws.
Descripteurs
Catégorie |
Boîte de sol modulaire pare-feu |
Caractéristiques spéciales |
Facile à utiliser, idéale pour les solutions en alimentation électricité/communications/données |
Application |
Idéale dans les nouvelles constructions qu’à la mise à niveau d’installations de 3 pouces de diamètre. |
Spécifications
Matériau |
Zinc matricé/acier galvanisé |
Couleur |
Aluminium |
Débouchures |
3 |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
UL E2969 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |