text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FOS500-50-4

Description:  YELLOW 18 INCH STRIP TIE

CUP: 786210814315

Attache pour câbles en polyéthylène/nylon jaune, longueur de 18 pouces, résistance à la traction de 50 livres
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Enables quick and convenient bundling of data and fiber optic cables.
  • Screw and adhesive mounting bases provide multiple mounting options.
  • Pre-cut lengths make bundling a cinch.

Descripteurs

Catégorie

Attaches en velcro

Caractéristiques spéciales

Permet la mise en faisceau rapide et commode des câbles decatégorie 5 de fibre optique

Spécifications

Matériau

Polyéthylène/Nylon

Couleur

Jaune

Mécanisme de blocage

Attache Velcro

Traction de la bouble

50 livres/220 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,75 pouce / 19,05 millimètres

Longueur

18 pouces , 457,2 millimètres

Épaisseur

0,063 pouce/1,6 millimètres

Diamètre du faisceau

Jusqu'à 5 pouces/127 millimètres