text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FOS500-50-0

Description:  ATTACHE FEUILLARD SERIE FOS 18 PO

CUP: 786210712291

Attache en feuillard de série FOS, polyéthylène/nylon noir résistant à des températures pouvant atteindre 104,4 degrés Celsius (220 F), longueur de 457,2 mm (18 pouces), largeur de 19,05 mm (0,75 pouce), épaisseur de 1,588 mm (0,0625 pouce), résistance nominale à la traction de 222,5 newtons (50 livres)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Enables quick and convenient bundling of data and fiber optic cables.
  • Screw and adhesive mounting bases provide multiple mounting options.
  • Pre-cut lengths make bundling a cinch.

Descripteurs

Catégorie

Attaches en velcro

Caractéristiques spéciales

Permet la mise en faisceau rapide et commode des câbles decatégorie 5 de fibre optique

Spécifications

Matériau

Polyéthylène/Nylon

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Attache Velcro

Traction de la bouble

50 livres/220 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,75 pouce / 19,05 millimètres

Longueur

18 pouces , 457,2 millimètres

Diamètre du faisceau

Jusqu'à 5 pouces/127 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici