n° de catalogue : FOR180-50-3
Description: ATTACHE FOR ORANGE 180 PO 50LBS
CUP: 786209981585
Attache à crochet et sangle à boucle enroulée de série FOR, polyéthylène/nylon orange résistant à des températures pouvant atteindre 104,4 degrés Celsius (220 F), longueur de 4572 mm (180 pouces), largeur de 19,05 mm (0,75 pouce), épaisseur de 1,588 mm (0,0625 pouce), résistance nominale à la traction de 222,5 newtons (50 livres)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Attaches en velcro |
Caractéristiques spéciales |
Permet la mise en faisceau rapide et commode des câbles decatégorie 5 de fibre optique |
Spécifications
Matériau |
Polyéthylène/Nylon |
Couleur |
Orange |
Mécanisme de blocage |
Attache Velcro |
Traction de la bouble |
50 livres/220 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0,75 pouce / 19,05 millimètres |
Longueur |
180 pouces , 4572 millimètres |