text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FOR180-50-0-FR

Description:  CBL TIE 50LB 180IN BLACK FOR ROLL

CUP: 786209893697

Attache à crochet et sangle à boucle enroulée de série FOR, polyéthylène/nylon noir ignifugé résistant à des températures pouvant atteindre 104,4 degrés Celsius (220 F), longueur de 4572 mm (180 pouces), largeur de 19,05 mm (0,75 pouce), épaisseur de 1,588 mm (0,0625 pouce), résistance nominale à la traction de 222,5 newtons (50 livres)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches en velcro

Caractéristiques spéciales

Permet la mise en faisceau rapide et commode des câbles decatégorie 5 de fibre optique

Spécifications

Matériau

Polyéthylène/Nylon

Couleur

Noir

Mécanisme de blocage

Attache Velcro

Traction de la bouble

50 livres/220 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,75 pouce / 19,05 millimètres

Longueur

180 pouces , 4572 millimètres

Épaisseur

0.0625 pouce/1.588 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant