n° de catalogue : FOL300-50-0
Description: ATTACHE FOL NOIR 0.75X 2 PO 50LBS
CUP: 786210712314
- Enables quick and convenient bundling of data and fiber optic cables.
- Screw and adhesive mounting bases provide multiple mounting options.
- Polymer buckles provide added strength and stability.
Descripteurs
Catégorie |
Attaches en velcro |
Caractéristiques spéciales |
Permet la mise en faisceau rapide et commode des câbles decatégorie 5 de fibre optique |
Spécifications
Matériau |
Nylon/Polyamide 6.6 |
Couleur |
Noir |
Mécanisme de blocage |
Attache Velcro |
Traction de la bouble |
50 livres/220 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0,75 pouce / 19,05 millimètres |
Longueur |
12 pouces , 304,8 millimètres |
Épaisseur |
0.0625 pouce/1.588 millimètres |
Diamètre du faisceau |
Max 3,0 pouces/76,2 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |