n° de catalogue : FO350-50-5
Description: CABLE TIE 50LB .75X13 GREEN FO LOO
CUP: 786210813493
Attache à tête fendue avec sangle à boucle de série FO, polyamide (nylon 6.6) vert côté crochet et polyéthylène faible densité côté boucle, résistant à des températures pouvant atteindre 104,4 degrés Celsius (220 F), longueur de 330,2 mm (13 pouces), largeur de 19,05 mm (0,75 pouce), épaisseur de 1,588 mm (0,0625 pouce), résistance nominale à la traction de 222,5 newtons (50 livres)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Enables quick and convenient bundling of data and fiber optic cables.
- Screw and adhesive mounting bases provide multiple mounting options.
- Wrap pre-determined bundle diameters using the convenient slotted head.
Descripteurs
|
Catégorie |
Attaches en velcro |
|
Caractéristiques spéciales |
Permet la mise en faisceau rapide et commode des câbles decatégorie 5 de fibre optique |
Spécifications
|
Matériau |
Polyéthylène/Nylon |
|
Couleur |
Vert |
|
Mécanisme de blocage |
Attache Velcro |
|
Traction de la bouble |
50 livres/220 Newtons |
Classifications
|
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
|
Largeur |
0,75 pouce / 19,05 millimètres |
|
Longueur |
13 pouces , 330,2 millimètres |
|
Épaisseur |
0,063 pouce/1,6 millimètres |
|
Diamètre du faisceau |
Maximum 3,5 pouces , 88,9 millimètres |