n° de catalogue : FO350-40-2
Description: CABLE TIE 40LB .5X13 IN RED FO LOOP
CUP: 786210812915
Attache à tête fendue avec sangle à boucle de série FO, polyamide (nylon 6.6) rouge côté crochet et polyéthylène faible densité côté boucle, résistant à des températures pouvant atteindre 104,4 degrés Celsius (220 F), longueur de 330,2 mm (13 pouces), largeur de 12,7 mm (0,5 pouce), épaisseur de 1,588 mm (0,0625 pouce), résistance nominale à la traction de 178 newtons (40 livres)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Enables quick and convenient bundling of data and fiber optic cables.
- Screw and adhesive mounting bases provide multiple mounting options.
- Wrap pre-determined bundle diameters using the convenient slotted head.
Descripteurs
Catégorie |
Attaches en velcro |
Caractéristiques spéciales |
Permet la mise en faisceau rapide et commode des câbles decatégorie 5 de fibre optique |
Spécifications
Matériau |
Polyéthylène/Nylon |
Couleur |
Rouge |
Mécanisme de blocage |
Attache Velcro |
Traction de la bouble |
40 livres/178 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0,5 pouce , 12,7 millimètres |
Longueur |
13 pouces , 330,2 millimètres |
Épaisseur |
0,063 pouce/1,6 millimètres |
Diamètre du faisceau |
Maximum 3,5 pouces , 88,9 millimètres |