text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FO200-50-9

Description:  ATTACHE FO BLANC .75X 9 PO 50LB

CUP: 786210712420

Attache à tête fendue avec sangle à boucle de série FO, polyamide (nylon 6.6) blanc côté crochet et polyéthylène faible densité côté boucle, résistant à des températures pouvant atteindre 104,4 degrés Celsius (220 F), longueur de 228,6 mm (9 pouces), largeur de 19,05 mm (0,75 pouce), épaisseur de 1,588 mm (0,0625 pouce), résistance nominale à la traction de 222,5 newtons (50 livres)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Enables quick and convenient bundling of data and fiber optic cables.
  • Screw and adhesive mounting bases provide multiple mounting options.
  • Wrap pre-determined bundle diameters using the convenient slotted head.

Descripteurs

Catégorie

Attaches en velcro

Caractéristiques spéciales

Permet la mise en faisceau rapide et commode des câbles decatégorie 5 de fibre optique

Spécifications

Matériau

Polyéthylène/Nylon

Couleur

Blanc

Mécanisme de blocage

Attache Velcro

Traction de la bouble

50 livres/220 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,75 pouce / 19,05 millimètres

Longueur

9 pouces , 228,6 millimètres

Diamètre du faisceau

Maximum 2 pouces , 50,8 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici