n° de catalogue : FO200-50-2
Description: ATTACHE FO ROUGE 0.75X 9 PO 50LBS
CUP: 786210814667
- Enables quick and convenient bundling of data and fiber optic cables.
- Screw and adhesive mounting bases provide multiple mounting options.
- Wrap pre-determined bundle diameters using the convenient slotted head.
Descripteurs
Catégorie |
Attaches en velcro |
Caractéristiques spéciales |
Permet la mise en faisceau rapide et commode des câbles decatégorie 5 de fibre optique |
Spécifications
Matériau |
Polyéthylène/Nylon |
Couleur |
Rouge |
Mécanisme de blocage |
Attache Velcro |
Traction de la bouble |
50 livres/220 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0,75 pouce / 19,05 millimètres |
Longueur |
9 pouces , 228,6 millimètres |
Épaisseur |
0.0625 pouce/1.588 millimètres |
Diamètre du faisceau |
Maximum 2 pouces , 50,8 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |