n° de catalogue : FO200-50-0
Description: ATTACHE FO NOIR 0.75X 9 PO 50LBS
CUP: 786210712406
Attache à tête fendue avec sangle à boucle de série FO, polyamide (nylon 6.6) noir côté crochet et polyéthylène faible densité côté boucle, résistant à des températures pouvant atteindre 104,4 degrés Celsius (220 F), longueur de 228,6 mm (9 pouces), largeur de 19,05 mm (0,75 pouce), épaisseur de 1,588 mm (0,0625 pouce), résistance nominale à la traction de 222,5 newtons (50 livres)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Enables quick and convenient bundling of data and fiber optic cables.
- Screw and adhesive mounting bases provide multiple mounting options.
- Wrap pre-determined bundle diameters using the convenient slotted head.
Descripteurs
Catégorie |
Attaches en velcro |
Caractéristiques spéciales |
Permet la mise en faisceau rapide et commode des câbles decatégorie 5 de fibre optique |
Spécifications
Matériau |
Polyéthylène/Nylon |
Couleur |
Noir |
Mécanisme de blocage |
Attache Velcro |
Traction de la bouble |
50 livres/220 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0,75 pouce / 19,05 millimètres |
Longueur |
9 pouces , 228,6 millimètres |
Diamètre du faisceau |
Maximum 2 pouces , 50,8 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |