text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FMR20R2GY40ACHL

Description:  LUMINAIRE AU DEL EMPL. DANGEREUX

CUP: 787321204989

Lumen Output: 20380 to 20730 lumens, IESNA Type 2, grey powder coat finish, Colour: natural white (4000K), 120 to 277VAC, Hazardous Locations: hazardous location, Options (certification): canadian market, Frequency: 50/60 Hz, Material:aluminum die-cast
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence