Catalog No. : FMR15R2GY35HACHLU
Description: FMR LED 5000K 120/277V HAZ.LOC
CUP: 787321155212
Rendement lumineux: 16200 à 16490 lumens, IESNA Type 2, finition en poudre grise, Couleur: blanc chaleureux, Haute CRI (3500K), 120 à 277VAC, lieux hasardeux: lieux hasardeux, Options (certification): Marché des États-Unis, Fréquence: 50/60 Hz, Matériel: Aluminium sous pression
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descriptors
Category |
Emergency Lighting |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.