text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FLT0510

Description:  25MM GS-LSZH COAT CONDUIT 10M - BL

CUP: 5011949214866

Conduit noir à faible risque d"incendie, étanche aux liquides, en acier galvanisé. Grosseur de conduit nominale 25 millimètres, 3/4 pouce. Diamètre extérieur 26,4 millimètres, diamètre intérieur 21 millimètres. Longueur 10 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Application

Indoors / Outdoors, Marine, Buildings, & Rail Infrastructure Where Low Smoke and Toxicity are of Concern

Spécifications

Rayon

110 mm

Flexibilité

Medium

Matériau

Galvanized Steel Core with String Packing and Low Fire Hazard Coating

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

BSI Kitemark KM-90009, Low Voltage Directive, London Underground I-085, NFF16-101 (I1 F1)

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 in , NC25

Diamètre extérieur

26.4 mm

Diamètre intérieur

21.0 mm

Longueur

10 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant