text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FLT0430

Description:  20MM GS-LSZH COAT CONDUIT 30M - BL

CUP: 5011949214859

Conduit noir à faible risque d"incendie, étanche aux liquides, en acier galvanisé. Grosseur de conduit nominale 20 millimètres, 1/2 pouce. Diamètre extérieur 21,1 millimètres, diamètre intérieur 15,9 millimètres. Longueur 30 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Application

Indoors / Outdoors, Marine, Buildings, & Rail Infrastructure Where Low Smoke and Toxicity are of Concern

Spécifications

Rayon

80 mm

Flexibilité

Medium

Matériau

Galvanized Steel Core with String Packing and Low Fire Hazard Coating

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

BSI Kitemark KM-90009, Low Voltage Directive, London Underground I-085, NFF16-101 (I1 F1)

Dimensions

Grosseur nominale

1/2 in , NC20

Diamètre extérieur

21.1 mm

Diamètre intérieur

15.9 mm

Longueur

30 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant