text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FLT0310

Description:  16MM GS-LSZH COAT CONDUIT 10M - BL

CUP: 5011949214828

Conduit noir haute température, étanche aux liquides, en acier galvanisé. Grosseur de conduit nominale 16 millimètres, 3/8 pouce. Diamètre extérieur 17,8 millimètres, diamètre intérieur 12,5 millimètres. Longueur 10 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Application

Indoors / Outdoors, Marine, Buildings, & Rail Infrastructure Where Low Smoke and Toxicity are of Concern

Spécifications

Rayon

50 mm

Flexibilité

Medium

Matériau

Galvanized Steel Core with String Packing and Low Fire Hazard Coating

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

BSI Kitemark KM-90009, Low Voltage Directive, London Underground I-085, NFF16-101 (I1 F1)

Dimensions

Grosseur nominale

3/8 in , NC16

Diamètre extérieur

17.8 mm

Diamètre intérieur

12.5 mm

Longueur

10 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant