text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FLH0530

Description:  25MM GS-TPR COAT CONDUIT 30M - BL

CUP: 5011949202979

Conduit noir haute température, étanche aux liquides, en acier galvanisé. Grosseur de conduit nominale 25 millimètres, 3/4 pouce. Diamètre extérieur 26,4 millimètres, diamètre intérieur 21 millimètres. Longueur 30 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Application

Extreme Temperature Environments

Spécifications

Rayon

110 mm

Flexibilité

High

Matériau

Galvanized Steel Core with String Packing and Thermoplastic Rubber Coating

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

BSI Kitemark KM-90009, Low Voltage Directive

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 in , NC25

Diamètre extérieur

26.4 mm

Diamètre intérieur

21.0 mm

Longueur

30 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant