text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FLG0920

Description:  CONDUIT FLEXIBLE LT-PVC 63MM

CUP: 5011949006522

Conduit gris à flexibilité moyenne, étanche aux liquides, en acier galvanisé. Grosseur de conduit nominale 63 millimètres, 2 pouces. Diamètre extérieur 59,7 millimètres, diamètre intérieur 51,6 millimètres. Longueur 20 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit étanche à l'eau

Spécifications

Rayon

345 mm

Matériau

Galvanized Steel Core with String Packing and PVC Covering

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Kopex

Dimensions

Grosseur nominale

2 in , NC63

Diamètre extérieur

59.7 mm

Diamètre intérieur

51.6 mm

Longueur

20 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant