n° de catalogue : FLB0430
Description: 20MM GS-PVC COAT CONDUIT 30M - BL
CUP: 5011949202634
Conduit noir à flexibilité moyenne, étanche aux liquides, en acier galvanisé. Grosseur de conduit nominale 20 millimètres, 1/2 pouce. Diamètre extérieur 21,1 millimètres, diamètre intérieur 15,9 millimètres. Longueur 30 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Application |
Indoors/Outdoors, Marine, Buildings, Infrastructure |
Spécifications
Rayon |
80 mm |
Flexibilité |
Medium |
Matériau |
Galvanized Steel Core with String Packing and PVC Covering |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
BSI Kitemark KM-90009, Low Voltage Directive |
Dimensions
Grosseur nominale |
1/2 in , NC20 |
Diamètre extérieur |
21.1 mm |
Diamètre intérieur |
15.9 mm |
Longueur |
30 m |