n° de catalogue : FLB0330
Description: 16MM GS-PVC COAT CONDUIT 30M - BL
CUP: 5011949202610
Conduit noir à flexibilité moyenne, étanche aux liquides, en acier galvanisé. Grosseur de conduit nominale 16 millimètres, 3/8 pouce. Diamètre extérieur 17,8 millimètres, diamètre intérieur 12,5 millimètres. Longueur 30 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Application |
Indoors/Outdoors, Marine, Buildings, Infrastructure |
Spécifications
Rayon |
50 mm |
Flexibilité |
Medium |
Matériau |
Galvanized Steel Core with String Packing and PVC Covering |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
BSI Kitemark KM-90009, Low Voltage Directive |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/8 in , NC16 |
Diamètre extérieur |
17.8 mm |
Diamètre intérieur |
12.5 mm |
Longueur |
30 m |