text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FGO4-70.10

Description:  FLANGE SEAL EPDM NW70 BLK

CUP: 786209956200

Joint d"étanchéité en caoutchouc EPDM noir, pour conduits de grosseur nominale 70.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Rondelle d'étanchéité

Application

Garniture de rebord pour raccords de conduit

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Couleur

Noir

Cote de température

-25 à +70 Celsius

Pour grosseur de boulon

NW70

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Épaisseur

2 millimètres

Diamètre extérieur

114 millimètres

Diamètre intérieur

NW70

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant