n° de catalogue : FG2040R25
Description: PINCE M.A.L.T CLOUTURE 2.5 AL/ACIER
CUP: 786210803319
Pince de mise à la terre. Grille de terre à clôture. Calibre de conducteurs de terre 2/0-3/0-4/0. Code de matrice 76. Grosseur poteaux aluminium/acier : 2,5 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Bonds copper conductors to steel or aluminum fence post or top rail of round fence posts. Provides quick, dependable installation at low installed cost.
- Uses no incendiary materials. Body made from cast copper alloy with steel U-bolt.
Descripteurs
Catégorie |
Dispositifs de mise à la terre |
Caractéristiques spéciales |
Bonds copper conductors to steel or aluminum fence post or top rail of round fence posts. Provides quick, dependable installation at low installed cost. |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn / EZGROUND |
Standard |
UL E3060 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |