n° de catalogue : FFPT6-BRS
Description: BTE PRISE SOL COUV LAITON MASSIF
CUP: 785991074567
Prise de sol encastrée de la série FFPT6. Assemblage : Boîte avec couvercle en laiton massif. Capacité 27 pouces cubes. Diamètre du couvercle 8 pouces. Profondeur de 19-1/4 pouces, manchons filetés 3/4 pouce, 1-1/4 pouce ou 2 pouces. Débouchures 1/2 et 3/4 pouce. Diamètre du foret aléseur 6 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Power and/or communications connections: 3/4 Inch, 1-1/4 Inch, or 2 Inch threaded hubs
- Core drill size: 6 Inches
- Solid brass, black and brushed aluminum cover finish provide superior aesthetics and durability
- Integral junction box features (5) 1/2 Inch and (5) 3/4 Inch knockouts(27 cubic inch capacity)
- UL 263 - 2-hour fire test
- Custom pre-wired floor box assemblies now available through our eFab department
Descripteurs
Catégorie |
Boîte de sol modulaire pare-feu |
Caractéristiques spéciales |
Connexions électriques et/ou de communication : Manchons filetés de 3/4 pouce, 1-1/4 pouce ou 2 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Entrée du câble |
Débouchures |
Couleur |
Laiton |
Volume |
27 pouces cubes |
Débouchures |
10 |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |