n° de catalogue : FFPT4-ALM
Description: BTE SOL ENCSTRE ALUM MANC 3/4 1-1/4
CUP: 785991044942
Embase pour prises de sol modulaires et couvercle pour prises de sol modulaires en aluminium dépoli. Manchon fileté 3/4 et 1-1/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Capacity: 3/4 Inch hub for power wiring and 1-1/4 Inch hub for communications cabling, plugs are included
- Solid brass and aluminum finishes provide superior aesthetics and durability
- Integral junction box features (5) - 1/2 Inch and (5) - 3/4 Inch knockouts
Descripteurs
Catégorie |
Boîte de sol modulaire pare-feu |
Caractéristiques spéciales |
Capacité : manchon 3/4 pouce pour câbles électriques et manchon 1-1/4 pouce pour câbles de communication (bouchons inclus) |
Application |
Répond très bien au critère en alimentation électrique et communication aux ameublements modulaires |
Spécifications
Matériau |
Zinc matricé/acier galvanisé |
Couleur |
Aluminium |
Débouchures |
10 |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
UL E2969 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |