text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FFPT4

Description:  EMBASE PRISE SOL ACIER GALV

CUP: 785991044973

Embase de prise de sol seulement en acier galvanisé (couvercle vendu séparément).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Capacity: 3/4 Inch hub for power wiring and 1-1/4 Inch hub for communications cabling, plugs are included
  • Integral junction box features (5) - 1/2 Inch and (5) - 3/4 Inch knockouts

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol modulaire pare-feu

Caractéristiques spéciales

Capacité : manchon 3/4 pouce pour câbles électriques et manchon 1-1/4 pouce pour câbles de communication (bouchons inclus)

Application

Répond très bien au critère en alimentation électrique et communication aux ameublements modulaires

Spécifications

Matériau

Zinc matricé/acier galvanisé

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici