text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FFPT3-BRS

Description:  BTE PRISE SOL COUV LAITON DEPOLI

CUP: 785991045116

Embase pour prises de sol modulaires et couvercle en laiton massif dépoli diamètre de 7 pouces. Manchon concentrique fileté 1-1/4 et 2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Provides high capacity, straight-through wiring solution that can be used for power wiring as well.
  • Capacity: Concentric 1-1/4 Inch and 2 Inch hub for power or communications wiring (plugs included)
  • Powder-coated aluminum covers are available in black, gray, brown and beige to match any décor
  • Solid brass and aluminum finishes provide superior aesthetics and durability

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sol modulaire pare-feu

Caractéristiques spéciales

Fournit une solution de passage direct à haute capacité et également au câblage électrique

Application

Alimentation d'ameublement

Spécifications

Matériau

Zinc matricé/acier galvanisé

Couleur

Laiton

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici