n° de catalogue : FFPT3-BLK
Description: BTE PRISE SOL COUV REVET POUD NOIRE
CUP: 785991045130
Embase pour prises de sol modulaires et couvercle en aluminium à revêtement de poudre noire, diamètre de 7 pouces. Manchon concentrique fileté 1-1/4 et 2 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Provides high capacity, straight-through wiring solution that can be used for power wiring as well.
- Capacity: Concentric 1-1/4 Inch and 2 Inch hub for power or communications wiring (plugs included)
- Powder-coated aluminum covers are available in black, gray, brown and beige to match any décor
- Solid brass and aluminum finishes provide superior aesthetics and durability
Descripteurs
Catégorie |
Boîte de sol modulaire pare-feu |
Caractéristiques spéciales |
Fournit une solution de passage direct à haute capacité et également au câblage électrique |
Application |
Alimentation d'ameublement |
Spécifications
Matériau |
Zinc matricé/acier galvanisé |
Couleur |
Noir |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
UL E2969 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |