text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FDX3-G

Description:  PVC CTD DEVICE BOX 1GNG 1IN GRAY

CUP: 704508378370

PVC Double-Coated Device Box, Single Gang, Size 1 Inch/27 Metric, 4 Holes with One on Each Side, Cast Iron, Gray
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte pour appareil

Caractéristiques spéciales

Doté de manchons d’imperméabilisation à pression pour protéger les connexions

Application

Pour accueillir les dispositifs de câblage, tirer des conducteurs, fournir des ouvertures pour faire des épissures et des piquages et fournir l’accès aux conducteurs pour effectuer la maintenance et les modifications éventuelles au système.

Spécifications

Matériau

Fonte

Couleur

Gris

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E2527, CSA 001472
UL E2527, CSA 001472

Dimensions

Grosseur

1 pouce/27 millimètres