text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FDCT3-G

Description:  DEVICE BOX DEEP 1GNG 3HUB 1IN AL

CUP: 704508377786

Boîte pour appareils à revêtement double de PVC, série FD, profond, 1 groupe, 3 manchons de 1 pouce (27 millimètres), en alliage de fer, grise
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte pour appareil

Caractéristiques spéciales

Doté de manchons d’imperméabilisation à pression pour protéger les connexions

Application

Pour accueillir les dispositifs de câblage, tirer des conducteurs, fournir des ouvertures pour faire des épissures et des piquages et fournir l’accès aux conducteurs pour effectuer la maintenance et les modifications éventuelles au système.

Spécifications

Matériau

Fonte

Couleur

Gris

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E2527, CSA 001472
UL E2527, CSA 001472

Dimensions

Grosseur

1 pouce/27 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant