n° de catalogue : FDC12-TB
Description: BTE FS1 7/8 FTE ALU 2GR MAN 2X1/2PO
CUP: 786210197302
Boîte pour appareils à revêtement double, deux groupes. Boîte grise en alliage de fer fondu, revêtement d"uréthane bleu. Diamètre du conduit 1/2 pouce. Modèle traversant. Profond.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Suitable for wet locations when used with gasketed covers.
- Available in shallow (FS) or deep (FD) boxes.
- Mounting lugs are standard on all FS and FD boxes.
- Act as pull boxes for conductors in a threaded rigid conduit system, including an internal ground screw.
- Provide openings to make splices and taps in conductors.
- Provide access to conductors for maintenance and future system changes.
Descripteurs
|
Catégorie |
Boîte pour appareil |
|
Caractéristiques spéciales |
Tous les connecteurs ont un nombre minimum de 5 filets complets et un manchon intégré d’imperméabilisation à pression. |
|
Application |
Pour emplacements humides et mouillés |
Spécifications
|
Matériau |
Fonte |
Classifications
|
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
|
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
|
Grosseur |
1/2 pouce |