text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FD1-TB

Description:  BTE APP PROF 1GRP SANS OUV 1/2PO

CUP: 786210197043

Boîte pour appareils à revêtement double, un groupe. Boîte grise en alliage de fer fondu, revêtement d"uréthane bleu. Diamètre du conduit 1/2 pouce. Modèle à bout aveugle. Profond.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Suitable for wet locations when used with gasketed covers.
  • Available in shallow (FS) or deep (FD) boxes.
  • Mounting lugs are standard on all FS and FD boxes.
  • Act as pull boxes for conductors in a threaded rigid conduit system, including an internal ground screw.
  • Provide openings to make splices and taps in conductors.
  • Provide access to conductors for maintenance and future system changes.

Descripteurs

Catégorie

Boîte pour appareil

Caractéristiques spéciales

Tous les connecteurs ont un nombre minimum de 5 filets complets et un manchon intégré d’imperméabilisation à pression.

Application

Pour emplacements humides et mouillés

Spécifications

Matériau

Fonte

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH SVHC REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant