text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FCF3144WR

Description:  200A,REC,4P4W,AT,480V,REV,FC

CUP: 708917097464

Reverse Service Receptacle with Flap Cap, 200Amps, 4 Pole 4 Wire, 480 Volts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

4

Ampères

200 ampères

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll