text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FCF3123W

Description:  60A,REC,3P3W,AT,480V,FC

CUP: 708917310044

Receptacle with Flap Cap, 60Amps, 3 Pole 3 Wire, 480 Volts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

3

Ampères

60

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll