text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FC 500-12

n° de catalogue : FC500-12

Description:  CU Crab Conn UnIns Comp 500 12 pos

CUP: 783786724352

Tin Plated Copper Crab Connector Uninsulated/ Compression 500 Maximum 12 Positions - 6 per side, 15-39/64 inch wide x 8-3.4 inch long. Connectors Silver Brazed to Copper Bar. 2-1/2 inch on center between pair of connectors, 3-1/2 inch on Center between the 3 sets of 2 connectors.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Application

Multi-port Connector

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

500 toronné/comprimé

Nombre de conducteurs

12

Matériau

Cuivre

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac