text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FC 4/0-6

n° de catalogue : FC4/0-6

Description:  CU CRAB CONN UNINS COMP 4/0 6 POS

CUP: 783786724338

Tin Plated Copper Crab Connector Uninsulated/ Compression 4/0 Maximum, (3) sets of Double-ended Connectors that are Silver Brazed to 1/4 inch x 1 inch wide Copper Bar, Total 6 Positions, 7 inch wide x 6.3 inch tall.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Application

Multi-port Connector

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

4/0 à 4/0

Nombre de conducteurs

6

Matériau

Cuivre

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac